![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078247L-WEB-R.jpg)
Contactdoos magnetisch manip 078242/44-volledig
HOSPITAL
LEGRAND
Contactdoos magnetisch manip 078242/44-volledig
Ref. 078247L
EAN-nr.
3414971598614
Contactdoos magnetisch manip 078242/44-volledig
Productgroep : L91
136,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Ja |
---|---|
Soort elektrische toebehoren | Overig |
Soort mechanische toebehoren | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 43 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
---|---|
Spanningstype | DC |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Nee |
Aansluitwijze | Vlakstekker |
Aderdoorsnede | 0.2-2.5 mm² |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Adresseerbaar | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER