Contactdoos koelcont. 3 P + A 440V - 32A - IP66/67 - kunstst
HYPRA
LEGRAND
Contactdoos koelcont. 3 P + A 440V - 32A - IP66/67 - kunstst
Ref. 059695
EAN-nr.
3245060596958
Contactdoos koelcont. 3 P + A 440V - 32A - IP66/67 - kunstst
Productgroep : 09
511,30 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | 1x32A xp xxxV |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 230 mm |
Breedte | 120 mm |
Diepte | 152 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER