![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004282-WEB-R.jpg)
Contactdoos 10/16 A - 250 V 2 P + A met polarisatiesleutel
DIN
LEGRAND
Contactdoos 10/16 A - 250 V 2 P + A met polarisatiesleutel
Ref. 004282
EAN-nr.
3245060042820
Contactdoos 10/16 A - 250 V 2 P + A met polarisatiesleutel
Productgroep : 21
25,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)spanning | 250 V |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Met klapdeksel | Nee |
Spanningstype | AC |
Uitvoering | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
Aardcontact | Rond |
Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
Met controlelamp | Nee |
Breedte in module-eenheden | 2.5 |
Inbouwdiepte | 60 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Aantal contactdozen | 1 |
Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
Aantal actieve contacten (vierkant) | 0 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 83 mm |
---|---|
Diepte | 55.8 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-10 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER