FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Aantal fasen
-
Nom. spanning
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Meeschakelende nul
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Overspanningsbeveiliging
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AFS-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4142AFS
LL compleet vlakke contactdoos 10/16A 250V - met spankl. -wi
9,15 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AS-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4142AS
LL Compleet contactdoos 2P+A 16A 250V - met spankl. - wit
9,15 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AV-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4142AV
LL Compleet contactdoos 2P+A 16A 250V - met schroeven - wit
8,39 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AFV-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4142AFV
LL compleet vlakke contactdoos 10/16A 250V -met schroeven-wi
8,39 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen