![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416526-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
CTX3
LEGRAND
Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Ref. 416526
EAN-nr.
3414970403803
Contact 4P CTX³ 800A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.
Productgroep : 76
5 165,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 170-264 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 170-242 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 4 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 900 A |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 800 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 440 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER