Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contact 4P CTX³ 40A 230V AC schroefklemmen

CTX3 LEGRAND

Contact 4P CTX³ 40A 230V AC schroefklemmen

Ref. 416426 EAN-nr. 3414970403667

Contact 4P CTX³ 40A 230V AC schroefklemmen

Productgroep : 76
103,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 195.5-253 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 195.5-253 V
Type stuurspanning AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Kabelklem
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 40 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 22 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 11 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE07393AB.pdf pdf (3.31 Mo)
Technische fiche
F01991FR-04.pdf pdf (3.19 Mo)
Technische fiche
F01991EN-04 .pdf pdf (3.12 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
416436.dwg dwg (0.2 Mo)