Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contact 4P CTX³ 155A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.

CTX3 LEGRAND

Contact 4P CTX³ 155A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.

Ref. 416466 EAN-nr. 3414970403742

Contact 4P CTX³ 155A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG -schroefkl.

Productgroep : 76
539,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 85-264 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 85-264 V
Nom. stuurspanning bij DC 85-242 V
Type stuurspanning AC/DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 165 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 120 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 60 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact 2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 2
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE07393AB.pdf pdf (3.31 Mo)
Technische fiche
F01991FR-04.pdf pdf (3.19 Mo)
Technische fiche
F01991EN-04 .pdf pdf (3.12 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
416466.dwg dwg (0.24 Mo)