Contact 3P CTX³500 630A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
CTX3
LEGRAND
Contact 3P CTX³500 630A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
Ref. 416346
EAN-nr.
3414970403605
Contact 3P CTX³500 630A 200- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
Productgroep : 76
4 267,00 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 170-264 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 170-242 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 660 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 630 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 330 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 400 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 200 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER