![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416326-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³400 400A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
CTX3
LEGRAND
Contact 3P CTX³400 400A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
Ref. 416326
EAN-nr.
3414970403568
Contact 3P CTX³400 400A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.
Productgroep : 76
1 798,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 85-264 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 85-242 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 450 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 400 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 200 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 300 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 150 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER