![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416129-LEGRAND-1000.jpg)
Contact. 3P CTX³40 32A 415V AC 2NO+2NG - schroefklemmen
CTX3
LEGRAND
Contact. 3P CTX³40 32A 415V AC 2NO+2NG - schroefklemmen
Ref. 416129
EAN-nr.
3414970400420
Contact. 3P CTX³40 32A 415V AC 2NO+2NG - schroefklemmen
Productgroep : 76
144,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 352.75-456.5 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 352.75-456.5 V |
Type stuurspanning | AC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Kabelklem |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 50 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 32 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 15 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 17 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 7.5 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER