Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contact 3P CTX³225 225A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.

CTX3 LEGRAND

Contact 3P CTX³225 225A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.

Ref. 416296 EAN-nr. 3414970403506

Contact 3P CTX³225 225A 100- 240V AC/DC 2NO+2NG-schroefkl.

Productgroep : 76
988,10 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 85-264 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 85-264 V
Nom. stuurspanning bij DC 85-242 V
Type stuurspanning AC/DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 275 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 225 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 132 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V 180 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V 90 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact 2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 2
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01990FR-05 .pdf pdf (2.88 Mo)
Technische fiche
F01990EN-05.pdf pdf (3.71 Mo)
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
416280.dwg dwg (0.24 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)