Contact 3P CTX³225 185A 380- 450V AC 2NO+2NG - schroefkl.
CTX3
LEGRAND
Contact 3P CTX³225 185A 380- 450V AC 2NO+2NG - schroefkl.
Ref. 416289
EAN-nr.
3414970403476
Contact 3P CTX³225 185A 380- 450V AC 2NO+2NG - schroefkl.
Productgroep : 76
808,20 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 323-418 V |
Type stuurspanning | AC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 230 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 185 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 90 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 150 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 75 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER