Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contact. 3P CTX³22 22A 24V DC 1NO+1NG - schroefklemmen

CTX3 LEGRAND

Contact. 3P CTX³22 22A 24V DC 1NO+1NG - schroefklemmen

Ref. 416111 EAN-nr. 3414970400062

Contact. 3P CTX³22 22A 24V DC 1NO+1NG - schroefklemmen

Productgroep : 76
152,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. stuurspanning bij DC 20.4-26.4 V
Type stuurspanning DC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Kabelklem
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 40 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 22 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 11 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V 13 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V 5.5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Technische fiche
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Technische fiche
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
416080.dwg dwg (0.24 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)