Contact. 3P CTX³22 18A 24V AC 1NO+1NG - schroefklemmen
CTX3
LEGRAND
Contact. 3P CTX³22 18A 24V AC 1NO+1NG - schroefklemmen
Ref. 416100
EAN-nr.
3414970399847
Contact. 3P CTX³22 18A 24V AC 1NO+1NG - schroefklemmen
Productgroep : 76
68,41 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Type stuurspanning | AC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Kabelklem |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 32 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 18 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 11 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 4 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER