![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416250-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³150 130A 24V AC 2NO+2NG - kabelschoenen
CTX3
LEGRAND
Contact 3P CTX³150 130A 24V AC 2NO+2NG - kabelschoenen
Ref. 416250
EAN-nr.
3414970402844
Contact 3P CTX³150 130A 24V AC 2NO+2NG - kabelschoenen
Productgroep : 76
642,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Type stuurspanning | AC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 160 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 130 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 60 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 90 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 45 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER