![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416199-LEGRAND-1000.jpg)
Contact 3P CTX³100 75A 415V AC 2NO+2NG - kabelschoenen
CTX3
LEGRAND
Contact 3P CTX³100 75A 415V AC 2NO+2NG - kabelschoenen
Ref. 416199
EAN-nr.
3414970401823
Contact 3P CTX³100 75A 415V AC 2NO+2NG - kabelschoenen
Productgroep : 76
377,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 352.75-456.5 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 352.75-456.5 V |
Type stuurspanning | AC |
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V | 110 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V | 75 A |
---|---|
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 37 kW |
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V | 52 A |
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V | 25 kW |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 2 |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER