![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637979-LEGRAND-1000.jpg)
Console staal epoxy 400
ISPL
LEGRAND
Console staal epoxy 400
Ref. 637979
EAN-nr.
3245066379791
Console staal epoxy 400
Productgroep : 23
67,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 450 mm |
---|---|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 130 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 400-400 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1350 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
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
5 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/001897
(0.38 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Overeenkomst
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Overeenkomst
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
PEP
SELECTEER