Connector Lexiclic Enkel - sectie 4/6 mm²
LEXICLIC
LEGRAND
Connector Lexiclic Enkel - sectie 4/6 mm²
Ref. 004890
EAN-nr.
3245060048907
Connector Lexiclic Enkel - sectie 4/6 mm²
Productgroep : 21
3,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Tweeling-adereindhuls |
---|---|
Nom. doorsnede | 6 mm² |
Hulslengte | 40 mm |
Totale lengte | 40 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polypropyleen (PP) |
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Geel |
Materiaal | Koper |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Nee |
AWG-maat | 10 |
Hoogte | 5 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER