Dit product is niet meer beschikbaar
Connector eenfasig 10A L-N2 voorbekabeld + draad FG07M1 3m
ZUCCHINI
LEGRAND
Connector eenfasig 10A L-N2 voorbekabeld + draad FG07M1 3m
Ref. 75005074
EAN-nr.
8033777079339
Connector eenfasig 10A L-N2 voorbekabeld + draad FG07M1 3m
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 10 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
---|---|
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER