Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar
title

Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L3-N voorbekabeld+draad 1

ZUCCHINI LEGRAND

Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L3-N voorbekabeld+draad 1

Ref. 75005083 EAN-nr. 8033777132188

Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L3-N voorbekabeld+draad 1

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal geleiders (excl. aarde) 2
Aantal polen 3
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 10 A
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 0-400 V
Faseselectie Nee
Met grendeling Ja
Aftakwijze Kabel
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen overig 0
Uitvoering wandcontactdozen Overig
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Beschermingsgraad (IP) IP55
Lengte 21 mm
Breedte 5.5 mm
Hoogte 3 mm

Documentatie

1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)