Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/ZU-75005081-WEB-R.jpg)
Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L1-N voorbekabeld+draad 1
ZUCCHINI
LEGRAND
Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L1-N voorbekabeld+draad 1
Ref. 75005081
EAN-nr.
8033777119981
Connect. eenfas. 10A snelkopp. 10A L1-N voorbekabeld+draad 1
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 2 |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 10 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 21 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Hoogte | 3 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER