![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/30/BT-306064-WEB-R.jpg)
CONFIGURATIESET VOOR 10 OPROEPEN - 2-DRAADS
SFERA
BTICINO
CONFIGURATIESET VOOR 10 OPROEPEN - 2-DRAADS
Ref. 306064
EAN-nr.
8012199366180
CONFIGURATIESET VOOR 10 OPROEPEN - 2-DRAADS
Productgroep : B02
21,65 €
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
Met video | Nee |
---|---|
Aantal binnenposten | 0 |
Aantal buitenposten | 0 |
Installatietechniek | Overig |
Montagewijze binnenpost | Overig |
Kleur binnenpost | Overig |
Montagewijze buitenpost | Overig |
Materiaal buitenpost | Overig |
Kleur buitenpost | Overig |
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten | 0 |
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten | 0 |
Beeldsysteem | PAL |
Koppelbaar met smartphone | Nee |
Interne communicatie | Nee |
Handsfree | Nee |
Met dag/nacht functie | Nee |
Zoom, pan/tilt functie | Nee |
Met geheugen functie | Nee |
Handmatig richtbare camera | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 3 mm |
Hoogte | 10.2 mm |
Diepte | 12.4 mm |
Inbouwdiepte | 3.2 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Spanningstype | AC/DC |
Geluidsniveau | 82 dB |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Niet van toepassing |
USB aansluiting | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Overig |
Hartafstand horizontale bevestiging | 50-100 mm |
bedieningswijze | Niet van toepassing |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Nee |
Volumeregeling | Nee |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
Resolutie | Niet van toepassing |
Instelling van de helderheid van het scherm | Nee |
Instelling van het contrast van het scherm | Nee |
Functie voor opslag van de bezoekers | Nee |
type camera | Niet van toepassing |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER