Complete lastschakelaar Opb deurvergr - 3p - 25 A
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Complete lastschakelaar Opb deurvergr - 3p - 25 A
Ref. 022142
EAN-nr.
3245060221423
Complete lastschakelaar Opb deurvergr - 3p - 25 A
Productgroep : 62
77,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 400 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 690-690 V |
Nom. continustroom Iu | 25 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 25 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 5.5 kW |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.43 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Schakelvermogen bij 400 V | 10 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 10 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Deurkoppelingsdraaiaandrijving |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
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
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Overeenkomst
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
SELECTEER