Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Complete lastschakelaar Nabijh.sch. - 3p + NO - 25 A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Complete lastschakelaar Nabijh.sch. - 3p + NO - 25 A

Ref. 022600 EAN-nr. 3245060226008

Complete lastschakelaar Nabijh.sch. - 3p + NO - 25 A

Productgroep : 62
151,30 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690-690 V
Nom. continustroom Iu 25 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 7.5 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw 1 kA
Schakelvermogen bij 400 V 10 kW
Aantal polen 3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Ja
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Kleur bedieningselement Rood
Uitvoering van het bedieningselement Korte draaigreep
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
0064D32-04.pdf pdf (0.06 Mo)
Technische fiche
fa175bfr.pdf pdf (0.02 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook