Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Complete lastschakelaar Nabijh.sch. - 3p - 50 A

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Complete lastschakelaar Nabijh.sch. - 3p - 50 A

Ref. 022175 EAN-nr. 3245060221751

Complete lastschakelaar Nabijh.sch. - 3p - 50 A

Productgroep : 62
195,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690-690 V
Nom. continustroom Iu 50 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 50 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 15 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw 0.76 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 18.5 kW
Schakelvermogen bij 400 V 20 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 10 kA
Aantal polen 3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Kleur bedieningselement Rood
Uitvoering van het bedieningselement Korte draaigreep
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
Gebruikers-instructie
096891000-01.pdf pdf (0.3 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
022175.dwg dwg (0.1 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst