Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Communicatiekit IP voor Green up oplaadpalen

GREENUP LEGRAND

Communicatiekit IP voor Green up oplaadpalen

Ref. 059056 EAN-nr. 3414970955760

Communicatiekit IP voor Green up oplaadpalen

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Voedingsspanning bij AC 50Hz 180-260 V
Voedingsspanning bij DC 10-14 V
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Ondersteunt protocol TCP/IP Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Ja
Radio standaard GPRS Nee
Radio standaard GSM Nee
Radio standaard UMTS Nee
IO-Link Master Nee
Systeemcomponenten Ja
Beschermingsgraad (IP) IP00
Met potentiaalscheiding Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Nee
Draagrailmontage mogelijk Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Rackmontage mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
SIL conform IEC 61508 Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Breedte 120 mm
Hoogte 30 mm
Diepte 110 mm

Documentatie

6 documenten
Gebruikers-instructie
LE09802AA-10-FULL.pdf pdf (72.14 Mo)
Technische gids
EXB23032_FR.pdf pdf (3.76 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09802AA-10-LIGHT.pdf pdf (18.13 Mo)
Technische gids
EXB23046_EN.pdf pdf (2.63 Mo)
10 documenten
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
Firmware
Firmware
Firmware
KitCom.V01.17.00.zip zip (10.14 Mo)