Colson kabelband voetstukje voor buis diam. 25 tot 40 mm
COLSON
LEGRAND
Colson kabelband voetstukje voor buis diam. 25 tot 40 mm
Ref. 031964
EAN-nr.
3245060319649
Colson kabelband voetstukje voor buis diam. 25 tot 40 mm
Productgroep : 07
0,71 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 7.6 mm |
---|---|
Bandlengte | 200 mm |
Banddikte | 1.5 mm |
Minimale treksterkte | 500 N |
Bedrijfstemperatuur | -25-60 °C |
Montagetemperatuur | 0-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Fluorescerend | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Plug |
UL-toelating | Nee |