![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031920A-WEB-R.jpg)
Colson kabelband lengte 498mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
COLSON
LEGRAND
Colson kabelband lengte 498mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Ref. 031920
EAN-nr.
3414971132252
Colson kabelband lengte 498mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Productgroep : 07
1,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 9 mm |
---|---|
Bandlengte | 498 mm |
Banddikte | 2.4 mm |
Minimale treksterkte | 530 N |
Bedrijfstemperatuur | -40-85 °C |
Montagetemperatuur | -30-85 °C |
Uitvoering | Buitenvertand |
Bandsluiting | Dubbelsluitkop |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide vlamonderdrukkend |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Fluorescerend | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Plug |
UL-toelating | Ja |