Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Colson kabelband lengte 262mm br 9 mm - zwart - buitenvert.

COLSON LEGRAND

Colson kabelband lengte 262mm br 9 mm - zwart - buitenvert.

Ref. 031916 EAN-nr. 3414971132191

Colson kabelband lengte 262mm br 9 mm - zwart - buitenvert.

Productgroep : 07
0,43 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte band 9 mm
Bandlengte 262 mm
Banddikte 2 mm
Minimale treksterkte 530 N
Bedrijfstemperatuur -40-85 °C
Montagetemperatuur -30-85 °C
Uitvoering Buitenvertand
Bandsluiting Dubbelsluitkop
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide vlamonderdrukkend
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
UV-stabiel conform ASTM D6779 Ja
Halogeenvrij Ja
Kleur Zwart
Transparant Nee
Fluorescerend Nee
Tekststrook Geen
Heropenbare sluiting Nee
Bevestigingswijze Plug
UL-toelating Ja

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00139FR-10.pdf pdf (1.16 Mo)
Technische fiche
F00139EN-10.pdf pdf (1.16 Mo)
Technische fiche
F002529FR-00.pdf pdf (0.45 Mo)
Technische fiche
F002529EN-00.pdf pdf (0.44 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)