![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032046-LEGRAND-1000.jpg)
Colring kabelband br. 9 mm lengte 710 mm - polyamide 6/6
COLRING
LEGRAND
Colring kabelband br. 9 mm lengte 710 mm - polyamide 6/6
Ref. 032046
EAN-nr.
3245060320461
Colring kabelband br. 9 mm lengte 710 mm - polyamide 6/6
Productgroep : 07
1,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 9 mm |
---|---|
Bandlengte | 762 mm |
Banddikte | 2 mm |
Minimale treksterkte | 770 N |
Bedrijfstemperatuur | -15-75 °C |
Montagetemperatuur | -10-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Kleurloos |
Transparant | Ja |
Fluorescerend | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Geen |
UL-toelating | Ja |