CM50IN316L MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CM50IN316L MUUR CONSOLE
Ref. CM586064
EAN-nr.
3599075860642
CM50IN316L MUUR CONSOLE
Productgroep : V07
49,73 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 101 mm |
---|---|
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1000 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (1.4401) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER