![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50_CF54_P_070803.jpg)
CM50IN304L MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CM50IN304L MUUR CONSOLE
Ref. CM586068
EAN-nr.
3599075860680
CM50IN304L MUUR CONSOLE
Productgroep : V07
26,65 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
25 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 101 mm |
---|---|
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1000 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (1.4301) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER