![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50_CF54_P_070803.jpg)
CM 50/GS CONSOLE 4 HAKEN
CABLOFIL
LEGRAND
CM 50/GS CONSOLE 4 HAKEN
Ref. CM586060
EAN-nr.
3599075860604
CM 50/GS CONSOLE 4 HAKEN
Productgroep : V11
5,93 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 101 mm |
---|---|
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1000 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER