![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/CM-595907-WEB-L.jpg)
CM 100/25 Univ.beugel ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
CM 100/25 Univ.beugel ZnMg
Ref. CM595907
EAN-nr.
3599075959070
CM 100/25 Univ.beugel ZnMg
Productgroep : V11
41,55 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 108 mm |
---|---|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 50 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-50 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 650 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Continu verzinkt zink-magnesium |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER