-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Nom. diameter
-
Diameter
-
Materiaal
-
Aantal kabels/buizen
-
Met afstand tot de wand
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor schroefdiameter
-
Geschikt voor houtdraadbout
-
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Boorgatdiepte
-
UV-bestendig
-
Geschikt in brandwerend gebied
-
Bevestigingswijze
-
Met kunststofommanteling
-
Met schroef
-
Boorgatdiameter
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031906-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 1" (25) - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031882-LEGRAND-1000.jpg)
Schroefpluggen - grijs voor Colson voetstukjes
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031957-LEGRAND-1000.jpg)
Schroefpluggen - zwart voor Colson voetstukjes
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031904-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 3/4" (20) grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031905-LEGRAND-1000.jpg)
Clipsotube D. 16/20
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031903-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelband Clipsotube polyamide Voor buis van 5/8" (16) grijs
Exclusief BTW