Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

cil.smeltpatroon nulleider 8,5 x 31,5

CARTOUCHE LEGRAND

cil.smeltpatroon nulleider 8,5 x 31,5

Ref. 012300 EAN-nr. 3245060123000

cil.smeltpatroon nulleider 8,5 x 31,5

Productgroep : 27
1,79 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 8.5 mm
Grootte 8x32 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 31.5 mm
Nom. (meet)spanning 400 V
Bedrijfsklasse Overig
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Uitvoering kenmelder Overig
Uitvoering Overig
Afschakelvermogen 20 kA
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina