cil.smeltpatroon nulleider 22 x 58
CARTOUCHE
LEGRAND
cil.smeltpatroon nulleider 22 x 58
Ref. 015300
EAN-nr.
3245060153007
cil.smeltpatroon nulleider 22 x 58
Productgroep : 27
3,81 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 22 mm |
---|---|
Grootte | 22x58 mm |
Spanningstype | AC/DC |
Diepte | 58 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Bedrijfsklasse | Overig |
Nom. werkfrequentie | 42-62 Hz |
---|---|
Uitvoering kenmelder | Overig |
Uitvoering | Overig |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER