Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 10 A Zonder verklikker 250V 6000A
ACCESSOIRES
LEGRAND
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 10 A Zonder verklikker 250V 6000A
Ref. 011310
EAN-nr.
3245060113100
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 10 A Zonder verklikker 250V 6000A
Productgroep : 27
2,37 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 8.5 mm |
---|---|
Grootte | 8x23 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 23 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | Overig |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
Afschakelvermogen | 6 kA |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-656079/A1
(0.67 Mo)
SELECTEER