![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010250-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 5x20 - 5 A Glas type f snel 250V 1500A
ACCESSOIRES
LEGRAND
Cil.smeltpatroon 5x20 - 5 A Glas type f snel 250V 1500A
Ref. 010250
EAN-nr.
3245060102500
Cil.smeltpatroon 5x20 - 5 A Glas type f snel 250V 1500A
Productgroep : 27
1,90 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 5 mm |
---|---|
Grootte | 5x20 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 20 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | Overig |
Nom. (meet)stroom | 5 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
---|---|
Afschakelvermogen | 1.5 kA |
Uitschakelkarakteristiek | H |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 2.8 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER