Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cil.smeltpatroon 5x20 - 1,25 A Glas type f snel 250V 1500A

ACCESSOIRES LEGRAND

Cil.smeltpatroon 5x20 - 1,25 A Glas type f snel 250V 1500A

Ref. 010212 EAN-nr. 3245060102128

Cil.smeltpatroon 5x20 - 1,25 A Glas type f snel 250V 1500A

Productgroep : 27
1,88 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 5 mm
Grootte 5x20 mm
Spanningstype AC
Diepte 20 mm
Nom. (meet)spanning 250 V
Bedrijfsklasse Overig
Nom. (meet)stroom 1.25 A
Uitvoering kenmelder Overig
Nom. werkfrequentie 50-60 Hz
Afschakelvermogen 1.5 kA
Uitschakelkarakteristiek H
Vermogensverlies bij nom. stroom 1.2 W
Uitvoering Keramische zekering
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
fa137bEN.pdf pdf (0.46 Mo)
Technische fiche
fa137bfr.pdf pdf (0.15 Mo)