Cil.smeltpatroon 10,3x38 - 32A Zonder verklikker 400V 20000A
CARTOUCHE
LEGRAND
Cil.smeltpatroon 10,3x38 - 32A Zonder verklikker 400V 20000A
Ref. 013332
EAN-nr.
3245060133320
Cil.smeltpatroon 10,3x38 - 32A Zonder verklikker 400V 20000A
Productgroep : 27
3,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 10.3 mm |
---|---|
Grootte | 10x38 mm |
Spanningstype | AC |
Diepte | 38 mm |
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Bedrijfsklasse | Overig |
Nom. (meet)stroom | 32 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 50-60 Hz |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 3.4 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-656079/A1
(0.67 Mo)
SELECTEER