Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cil.smeltpatr. gG 8,5x31,5 2A Met verklikker 400V 20000A

CARTOUCHE LEGRAND

Cil.smeltpatr. gG 8,5x31,5 2A Met verklikker 400V 20000A

Ref. 012402 EAN-nr. 3245060124021

Cil.smeltpatr. gG 8,5x31,5 2A Met verklikker 400V 20000A

Productgroep : 27
3,35 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 8 mm
Grootte 8x32 mm
Spanningstype AC
Diepte 32 mm
Nom. (meet)spanning 250 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 2 A
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder
Nom. werkfrequentie 50-60 Hz
Afschakelvermogen 20 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 0.45 W
Uitvoering Keramische zekering
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)
Technische fiche
F00192FR-10.pdf pdf (1.54 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina