Cil.smeltpatr. gG 14x51 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cil.smeltpatr. gG 14x51 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Ref. 014340
EAN-nr.
3245060143404
Cil.smeltpatr. gG 14x51 40A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Productgroep : 27
4,08 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 14 mm |
---|---|
Grootte | 14x51 mm |
Spanningstype | AC/DC |
Diepte | 51 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 40 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 42-62 Hz |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 4 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER