Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cil.smeltpatr. gG 10x38 10A HPC met verklikker 500V 100kA

CARTOUCHE LEGRAND

Cil.smeltpatr. gG 10x38 10A HPC met verklikker 500V 100kA

Ref. 013410 EAN-nr. 3245060134105

Cil.smeltpatr. gG 10x38 10A HPC met verklikker 500V 100kA

Productgroep : 27
6,73 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 10 mm
Grootte 10x38 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 38 mm
Nom. (meet)spanning 500 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 10 A
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Afschakelvermogen 120 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 1.3 W
Uitvoering Keramische zekering
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)
Technische fiche
F00192FR-10.pdf pdf (1.54 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina