![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012001_pw_93576.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 8A Zonder slagpin 400V 20000A
CARTOUCHE
LEGRAND
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 8A Zonder slagpin 400V 20000A
Ref. 012008
EAN-nr.
3245060120085
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 8A Zonder slagpin 400V 20000A
Productgroep : 27
2,17 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 8.5 mm |
---|---|
Grootte | 8x32 mm |
Spanningstype | AC/DC |
Diepte | 31.5 mm |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 42-62 Hz |
Afschakelvermogen | 20 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 1 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER