Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 10A Zonder slagpin 400V 20000A

CARTOUCHE LEGRAND

Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 10A Zonder slagpin 400V 20000A

Ref. 012010 EAN-nr. 3245060120108

Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 10A Zonder slagpin 400V 20000A

Productgroep : 27
2,17 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 8.5 mm
Grootte 8x32 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 31.5 mm
Nom. (meet)spanning 400 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 10 A
Uitvoering kenmelder Overig
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Afschakelvermogen 20 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 1.2 W
Uitvoering Keramische zekering
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
Technische fiche
F00188FR-08.pdf pdf (2.08 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina