Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Cil.smeltpatr. aM 22x58 63A HPC zonder slagpin 500V 100kA

CARTOUCHE LEGRAND

Cil.smeltpatr. aM 22x58 63A HPC zonder slagpin 500V 100kA

Ref. 015063 EAN-nr. 3245060150631

Cil.smeltpatr. aM 22x58 63A HPC zonder slagpin 500V 100kA

Productgroep : 27
7,39 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 22 mm
Grootte 22x58 mm
Spanningstype AC/DC
Diepte 58 mm
Nom. (meet)spanning 500 V
Bedrijfsklasse aM (deelbereik motorbeveiliging)
Nom. (meet)stroom 63 A
Uitvoering kenmelder Overig
Nom. werkfrequentie 42-62 Hz
Afschakelvermogen 120 kA
Vermogensverlies bij nom. stroom 6.3 W
Uitvoering Keramische zekering
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
Technische fiche
F00188FR-08.pdf pdf (2.08 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details