Cil.smeltpatr. aM 22x58 20A HPC met slagpin 500V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cil.smeltpatr. aM 22x58 20A HPC met slagpin 500V 100kA
Ref. 015120
EAN-nr.
3245060151201
Cil.smeltpatr. aM 22x58 20A HPC met slagpin 500V 100kA
Productgroep : 27
16,09 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 22 mm |
---|---|
Grootte | 22x58 mm |
Spanningstype | AC/DC |
Diepte | 58 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 20 A |
Uitvoering kenmelder | Bovenkenmelder |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 42-62 Hz |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 3.4 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER