![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013016-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 10x38 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
CARTOUCHE
LEGRAND
Cil.smeltpatr. aM 10x38 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Ref. 013016
EAN-nr.
3245060130169
Cil.smeltpatr. aM 10x38 16A HPC zonder slagpin 500V 100kA
Productgroep : 27
2,50 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 10 mm |
---|---|
Grootte | 10x38 mm |
Spanningstype | AC/DC |
Diepte | 38 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Uitvoering kenmelder | Overig |
---|---|
Nom. werkfrequentie | 42-62 Hz |
Afschakelvermogen | 120 kA |
Vermogensverlies bij nom. stroom | 1.9 W |
Uitvoering | Keramische zekering |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER