Chartres polyc.ecohal. 53W-E27 296mm-IP 54-IK 04-zwart
SARLAM
LEGRAND
Chartres polyc.ecohal. 53W-E27 296mm-IP 54-IK 04-zwart
Ref. 514576
EAN-nr.
3292295145765
Chartres polyc.ecohal. 53W-E27 296mm-IP 54-IK 04-zwart
Productgroep : 56
268,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Lamptype | Gloeilamp |
Met lichtbron | Nee |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | E27 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
Rasteruitvoering | Geen |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220-240 V |
Nom. stroom | 221-241 mA |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Ja |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
---|---|
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | Extreem breedstralend <gt/>80° |
Lichtuittrede | Direct |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5-40 °C |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Met bewegingssensor | Ja |
Met lichtsensor | Ja |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 53-53 W |
Max. systeemvermogen | 53 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 700 lm |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 2700-2700 K |
Kleurweergave-index | 90-100 |
Breedte | 296 mm |
Hoogte/diepte | 95 mm |
Lengte | 296 mm |
Buitendiameter | 296 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Fotometrisch Dossier
514576.zip
zip
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER